??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC554
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Kit portaspazzola WC con coperchio - Accessori sanitari
Lista materiale
BA56VC554
BNR
Numero d'ordine
BA56VC554
PD
Descrizione del prodotto
LINDO Set scopino con inserto in plastica per coperchio di chiusura e scopino, nero Adesivo di montaggio o foratura incl. materiale di fissaggio (senza adesivo) Quantità di riempimento adesivo: 2,05 ml SikaFast
ARTNR
Numero d'articolo
106190
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Modello da appoggio
W
Ampio
80 mm
H
altezza
387.0 mm
L
Lunghezza
92 mm
GW
Altezza d'installazione
0.2 m
NW
Peso netto
0.699 kg
M
Materiale principale della dogana
Plastica
CTN
Numero di tariffa doganale CH
9603.9090
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
9603.9099
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/serie-di-prodotti/product/798/kit-portaspazzola-wc-con-coperchio/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D