??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC905
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Kit adhésif Adesio barre coulissante de douche ronde, type KWC Fit - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA40VC905
BNR
Numéro de commande
BA40VC905
PD
Description du produit
MODICO.2 Set adhésif 2 rosettes rondes ø 4.5cm pour fixation sans perçage pour Glissières de douche 799 581/582, 727 881/882 Montage collage
ARTNR
Numéro d’article
105862
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
collage
W
Large
45 mm
H
hauteur
45 mm
L
Longueur
7.5 mm
GW
Hauteur d'installation
1.8 m
NW
Poids net
0.190 kg
M
Matériau principal des douanes
Laiton
CTN
Numéro du tarif douanier CH
74.182.020
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D