??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 ott 2022.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
BA14VC173
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Impugnatura da bagno Chic 14 con cestello in plastica - Accessori sanitari
Lista materiale
BA14VC173
BNR
Numero d'ordine
BA14VC173
PD
Descrizione del prodotto
CHIC14 Corrimano con bacinella, trasparente 7 cm 37 x 12.2 x 7 cm
ARTNR
Article number
105337
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
121 mm
H
altezza
375 mm
L
Length
210 mm
GW
Altezza d'installazione
0.7 m
NW
Peso netto
0.6 kg
M
Materiale principale della dogana
Ottone
CTN
Numero di tariffa doganale CH
8302.4990
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/serie-di-prodotti/product/671/corrimano-con-bacinella-in-materie-sintetica/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D