??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC176
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Impugnatura da bagno ad angolo Chic 22 con cestello in plastica - Accessori sanitari
Lista materiale
BA21VC176
BNR
Numero d'ordine
BA21VC176
PD
Descrizione del prodotto
CHIC22 Corrimano ad angolo con bacinella in materiale sint. trasparente 36.1 x 12.2 x 19 cm altezza bacinella4,5cm montaggio destra o sinistra compreso il materiale di montaggio non corrosivo Peso tenendo: a 100 kg
ARTNR
Article number
107975
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
361 mm
H
altezza
190 mm
L
Lunghezza
122 mm
GW
Altezza d'installazione
0.7 m
NW
Peso netto
0.58 kg
M
Materiale principale della dogana
Messing
CTN
Numero di tariffa doganale CH
83.024.990
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/direct/BA21VC176/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D