??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 ott 2022.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
BA14VC177(architecture400)
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Impugnatura da bagno ad angolo Chic 14 con cestello portasapone in filo metallico - Accessori sanitari
Lista materiale
BA14VC177(architecture400)
BNR
Numero d'ordine
BA14VC177
PD
Descrizione del prodotto
CHIC14 Corrimano ad angolo con bacinella a cestino montaggio possibile destra o sinistra 36.2 x 12.2 x 19 cm
ARTNR
Article number
104662
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
362.5 mm
H
altezza
185.5 mm
L
Lunghezza
122 mm
GW
Altezza d'installazione
0.7 m
NW
Peso netto
0.68 kg
M
Materiale principale della dogana
Ottone
CTN
Numero di tariffa doganale CH
83.024.990
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/de-it/direct/BA14VC177/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D