??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC611
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Handtuchring zur Montage an Badmöbel - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA40VC611
BNR
Bestellnummer
BA40VC611
PD
Produktbeschreibung
BODENSCHATZ Handtuchring zur Montage an Badmöbel (bis Wandstärke 19mm)
ARTNR
Artikelnummer
104779
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
MASS
Bemassung
30 cm
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
75 mm
H
Höhe
22 mm
L
Länge
300 mm
GW
Einbauhöhe
0.8 m
NW
Nettogewicht
0.37 kg
M
Zollhauptmaterial
Messing
CTN
Zolltarifnummer CH
83.025.090
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA40VC611/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D