??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC281
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Crochet universel - montage sans trou percé - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA40VC281
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
BODENSCHATZ Crochet universel ø15x38mm avec rosace Montage collage ou perçage Quantité de remplissage adhésive: 0,6 ml
ARTNR
Article number
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
WSM
Modèle mural / de sol
Perçage / collage
W
Large
35 mm
H
hauteur
37.92 mm
L
Longueur
43.65 mm
GW
Hauteur d'installation
1.1 m
M
Matériau principal des douanes
Zinc (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
83.025.090
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA40VC281/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D