??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC282
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Cintre universel, montage percé - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA40VC282
BNR
Numéro de commande
BA40VC282
PD
Description du produit
BODENSCHATZ Crochet quadruple, mobile, saillie 14.5 cm, hauteure 28.5 cm Montage à coller ou à percer Quantité de remplissage adhésive: 2.05 ml
ARTNR
Article number
106355
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Perçage / collage
W
Large
30 mm
H
hauteur
283 mm
L
Longueur
144.844 mm
GW
Hauteur d'installation
1.7 m
M
Matériau principal des douanes
Zinc (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
83.025.090
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA40VC282/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D