피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
배송 국가
The current part cannot be delivered to the selected country.
{bodenschatz/proukttypen/wc_burstengarnituren/wc_buerstengarnitur_standmodell_mit_schlsdck.prj},{NB=BA21VC156(architecture400Edelstahl)},{BNR=BA21VC156},{PD=Chic 22 WC-Buerstengarnitur mit Schliessdeckel, Kunststoffeinsatz schwarz freistehend },{ARTNR=107979},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{F=Verchromt},{WSM=Standing model},{W=88},{H=150},{L=97},{GW=0.2},{NW=0.0},{M=Edelstahl},{CTN=96.039.090},{INFO=https://www.bodenschatz.ch/direct/BA21VC156/},{ONX=1},{DC=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
BA21VC156
HELP_VARIABLE
Company
Bodenschatz
Description
CHIC22 toilet brush set stand model - Sanitary accessories
Bill of material
BA21VC156
BNR
Order number
BA21VC156
PD
Product description
CHIC22 toilet brush set stand model with closing lid, plastic insert black freestanding
ARTNR
Article number
107979
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
350
200
400
350
200
F
Color
Chrome
WSM
Wall / standing model
Standing model
W
Width
88
mm
H
Height
150
mm
L
Length
97
mm
GW
Installation height
0.2
m
M
Main customs material
Edelstahl
Zinkdruckguss
EVA
ABS
Edelstahl
Zinkdruckguss
EVA
ABS
CTN
Customs tariff number CH
96.039.090
INFO
Product information
https://www.bodenschatz.ch/direct/BA21VC156/
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성