??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC236
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
CHIC22 shower basket corner model plastic insert 16x 16.4x 7.2 cm - Accessori sanitari
Lista materiale
BA21VC236
BNR
Numero d'ordine
BA21VC236
PD
Descrizione del prodotto
CHIC22 Cestino da doccia modello ad angolo inserto plastica opaco Dimensioni 16x 16.4x 7.2 cm Montaggio Adesio per incollaggio o foratura incl. materiale di fissaggio (senza adesivo) Quantità riempimento adesivo: 2.25 ml SikaFast
ARTNR
Article number
107988
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Foratura / Incollaggio
W
Ampio
163.7 mm
H
altezza
72 mm
L
Lunghezza
177 mm
GW
Altezza d'installazione
1 m
M
Materiale principale della dogana
Zinco (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
79.070.040
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/direct/BA21VC236/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D