??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC236
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
CHIC22 shower basket corner model plastic insert 16x 16.4x 7.2 cm - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA21VC236
BNR
Numéro de commande
BA21VC236
PD
Description du produit
CHIC22 Corbeille de douche modèle d'angle jatte matière synthétique opaque Dim16x16.4x7.2cm Montage Adesio pour collage ou perçage incl. matériel de fixation (sans colle) Qté d'adhésif de remplissage: 2.25 ml SikaFast
ARTNR
Article number
107988
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
LOD niveau
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Perçage / collage
W
Large
163.7 mm
H
hauteur
72 mm
L
Longueur
177 mm
GW
Hauteur d'installation
1 m
M
Matériau principal des douanes
Zinc (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
79.070.040
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA21VC236/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D