??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC252
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Chic 22 WC-Reserverollenhalter - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA21VC252
BNR
Bestellnummer
BA21VC252
PD
Produktbeschreibung
CHIC22 WC-Reserverollenhalter Montage Adesio zum Kleben oder Bohren inkl. Befestigungsmaterial (ohne Klebstoff) Klebstoff-Füllmenge: 2.25 ml SikaFast
ARTNR
Artikelnummer
107957
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Bohren / Kleben
W
Breite
64 mm
H
Höhe
142 mm
L
Länge
81 mm
GW
Einbauhöhe
0.3 m
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
79.070.040
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA21VC252/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D