??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC255
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Chic 22 WC-Papierhalter mit Ablage - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA21VC255
BNR
Bestellnummer
BA21VC255
PD
Produktbeschreibung
CHIC22 WC-Papierhalter mit Ablage links und rechts montierbar Montage Adesio zum Kleben oder Bohren inkl. Befestigungsmaterial (ohne Klebstoff) Klebstoff-Füllmenge: 2.25 ml SikaFast
ARTNR
Artikelnummer
107981
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Bohren / Kleben
W
Breite
170 mm
H
Höhe
160 mm
L
Länge
125 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
M
Zollhauptmaterial
Rostfreier Stahl
CTN
Zolltarifnummer CH
83.025.090
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA21VC255/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D