??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC176
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Chic 22 Wannengriff abgewinkelt mit Kunststoffkorb - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA21VC176
BNR
Bestellnummer
BA21VC176
PD
Produktbeschreibung
CHIC22 Wannengriff abgewinkelt mit Kunststoffkorb klar, 36.1 x 12.2 x 19 cm Korbhöhe 4.5 cm, links und rechts montierbar inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial maximale Belastbarkeit bis 100 kg
ARTNR
Artikelnummer
107975
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
361 mm
H
Höhe
190 mm
L
Länge
122 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
0.58 kg
M
Zollhauptmaterial
Messing
CTN
Zolltarifnummer CH
83.024.990
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA21VC176/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D