CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC128
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Chic 22 Seifenspender Standmodell - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA21VC128
BNR
Bestellnummer
BA21VC128
PD
Produktbeschreibung
CHIC22 Seifenspender Standmodell Klarglas Füllmenge 0.28 l
ARTNR
Artikelnummer
107914
LODDEST
LOD-Ziel
Architektur
Maschinenbau
LODLEVEL
LOD-Ebene
400
350
200
F
Farbe
Verchromt
WF
Webfarbvariante
Klarglas
WSM
Wand / Standmodell
Standmodell
W
Breite
71.5 mm
H
Höhe
153 mm
L
Länge
78 mm
GW
Einbauhöhe
0.85 m
M
Zollhauptmaterial
Edelstahl
Zinkdruckguss
ABS
CTN
Zolltarifnummer CH
84.798.992
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA21VC128/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D