??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC242
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Chic 22 Porte-serviette à anneau - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA21VC242
BNR
Numéro de commande
BA21VC242
PD
Description du produit
CHIC22 Porte-serviette à anneau Montage Adesio pour collage ou perçage incl. matériel de fixation (sans colle) Qté d'adhésif de remplissage: 2.25 ml SikaFast
ARTNR
Numéro d’article
107951
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Perçage / collage
W
Large
181 mm
H
hauteur
103 mm
L
Longueur
32 mm
GW
Hauteur d'installation
0.8 m
M
Matériau principal des douanes
Rostfreier Stahl
CTN
Numéro du tarif douanier CH
83.025.090
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA21VC242/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D