??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC252
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Chic 22 Porte-papier pour rouleau de réserve - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA21VC252
BNR
Numéro de commande
BA21VC252
PD
Description du produit
CHIC22 Porte-papier pour rouleau de réserve. Montage Adesio pour collage ou perçage incl. matériel de fixation (sans colle) Qté d'adhésif de remplissage: 2.25 ml SikaFast
ARTNR
Article number
107957
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
Verchromt
WSM
Modèle mural / de sol
Perçage / collage
W
Large
64 mm
H
hauteur
142 mm
L
Length
81 mm
GW
Hauteur d'installation
0.3 m
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
79.070.040
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA21VC252/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D