??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC255
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Chic 22 Porte-papier avec tablette - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA21VC255
BNR
Numéro de commande
BA21VC255
PD
Description du produit
CHIC22 Porte-papier avec tablette montable à gauche et à droite. Montage Adesio pour collage ou perçage incl. matériel de fixation (sans colle) Qté d'adhésif de remplissage: 2.25 ml SikaFast
ARTNR
Article number
107981
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Perçage / collage
W
Large
170 mm
H
hauteur
160 mm
L
Length
125 mm
GW
Hauteur d'installation
0.7 m
M
Matériau principal des douanes
Rostfreier Stahl
CTN
Numéro du tarif douanier CH
83.025.090
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA21VC255/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D