??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC251
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Chic 22 Portacarta con coperchio - Accessori sanitari
Lista materiale
BA21VC251
BNR
Numero d'ordine
BA21VC251
PD
Descrizione del prodotto
CHIC22 Portacarta con coperchio montabile a sinistra e a destra. Montaggio Adesio per incollaggio o foratura incl. materiale di fissaggio (senza adesivo) Quantità riempimento adesivo: 2.25 ml SikaFast
ARTNR
Article number
107955
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Foratura / Incollaggio
W
Ampio
125.5 mm
H
altezza
149 mm
L
Length
125 mm
GW
Altezza d'installazione
0.7 m
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
79.070.040
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/direct/BA21VC251/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D