??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC171
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Chic 22 Maniglione da appoggio - Accessori sanitari
Lista materiale
BA21VC171
BNR
Numero d'ordine
BA21VC171
PD
Descrizione del prodotto
CHIC22 Corrimano 31.2 x 7.8 x 3.4 cm compreso il materiale di montaggio non corrosivo Peso tenendo: a 100 kg
ARTNR
Article number
107965
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
312 mm
H
altezza
34 mm
L
Length
78 mm
GW
Altezza d'installazione
1.1 m
NW
Peso netto
0.28 kg
M
Materiale principale della dogana
Messing
CTN
Numero di tariffa doganale CH
83.024.990
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/direct/BA21VC171/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D