??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC242
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Chic 22 Handtuchring - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA21VC242
BNR
Bestellnummer
BA21VC242
PD
Produktbeschreibung
CHIC22 Handtuchring Montage Adesio zum Kleben oder Bohren inkl. Befestigungsmaterial (ohne Klebstoff) Klebstoff-Füllmenge: 2.25 ml SikaFast
ARTNR
Artikelnummer
107951
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Bohren / Kleben
W
Breite
181 mm
H
Höhe
103 mm
L
Länge
32 mm
GW
Einbauhöhe
0.8 m
M
Zollhauptmaterial
Rostfreier Stahl
CTN
Zolltarifnummer CH
83.025.090
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA21VC242/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D