??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC171
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Chic 22 Haltegriff - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA21VC171
BNR
Bestellnummer
BA21VC171
PD
Produktbeschreibung
CHIC22 Haltegriff 31.2 x 7.8 x 3.4 cm inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial Maximale Belastbarkeit bis 100 kg
ARTNR
Artikelnummer
107965
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
312 mm
H
Höhe
34 mm
L
Länge
78 mm
GW
Einbauhöhe
1.1 m
NW
Nettogewicht
0.28 kg
M
Zollhauptmaterial
Messing
CTN
Zolltarifnummer CH
83.024.990
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA21VC171/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D