??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC234
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Chic 22 Duschkorb mit Kunststoffkorb 26.1 x 12.6 x 7.4 cm - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA21VC234
BNR
Bestellnummer
BA21VC234
PD
Produktbeschreibung
CHIC22 Duschkorb Kunststoffkorb matt Dimensionen 26.1 x 12.6 x 7.4 cm Montage Adesio zum Kleben oder Bohren inkl. Befestigungsmaterial (ohne Klebstoff) Füllmenge Klebstoff: 2.25 ml SikaFast
ARTNR
Artikelnummer
107985
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Bohren / Kleben
W
Breite
261 mm
H
Höhe
74 mm
L
Länge
126 mm
GW
Einbauhöhe
1 m
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
79.070.040
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA21VC234/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D