??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC236
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Chic 22 Duschkorb Eckmodell Kunststoffeinsatz 16x 16.4x 7.2cm - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA21VC236
BNR
Bestellnummer
BA21VC236
PD
Produktbeschreibung
CHIC22 Duschkorb Eckmodell Kunststoffeinsatz matt Dimensionen 16x 16.4x 7.2cm Montage Adesio zum Kleben oder Bohren inkl. Befestigungsmaterial (ohne Klebstoff) Klebstoff-Füllmenge: 2.25 ml SikaFast
ARTNR
Artikelnummer
107988
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD niveau
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Bohren / Kleben
W
Breite
163.7 mm
H
Höhe
72 mm
L
Länge
177 mm
GW
Einbauhöhe
1 m
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
79.070.040
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA21VC236/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D