??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC177
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Chic 22 Corrimano ad angolo con bacinella a cestino - Accessori sanitari
Lista materiale
BA21VC177
BNR
Numero d'ordine
BA21VC177
PD
Descrizione del prodotto
CHIC22 Corrimano ad angolo con bacinella a cestino 36.1 x 12.2 x 18.5 cm altezza bacinella 4 cm montaggio destra o sinistra compreso il materiale di montaggio non corrosivo Peso tenendo: a 100 kg
ARTNR
Article number
107977
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
361 mm
H
altezza
185 mm
L
Lunghezza
122 mm
NW
Peso netto
0.68 kg
M
Materiale principale della dogana
Messing
CTN
Numero di tariffa doganale CH
83.024.990
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/direct/BA21VC177/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D