??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC234
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Chic 22 Cestino da doccia con bacinella 26.1 x 12.6 x 7.4 cm - Accessori sanitari
Lista materiale
BA21VC234
BNR
Numero d'ordine
BA21VC234
PD
Descrizione del prodotto
CHIC22 Cestino da doccia bacinella materia sintectica opaco Dimensioni 26.1 x 12.6 x 7.4 cm Montaggio Adesio per incollaggio o foratura incl. materiale di fissaggio (senza adesivo) Quantità riempimento adesivo: 2.25 ml SikaFast
ARTNR
Article number
107985
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Foratura / Incollaggio
W
Ampio
261 mm
H
altezza
74 mm
L
Lunghezza
126 mm
GW
Altezza d'installazione
1 m
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
79.070.040
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/direct/BA21VC234/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D