??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC177
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Chic 22 Barre d’appui coudée avec savonnières à barrettes - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA21VC177
BNR
Numéro de commande
BA21VC177
PD
Description du produit
CHIC22 Barre d'appui coudée avec savonnières à barrettes, 36.1 x 12.2 x 18.5cm hauteur savonnière 4 cm, montage gauche ou droite y compris le matériel de montage non corrosif Poids de maintien jusqu'à 100 kg
ARTNR
Article number
107977
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
361 mm
H
hauteur
185 mm
L
Longueur
122 mm
NW
Poids net
0.68 kg
M
Matériau principal des douanes
Messing
CTN
Numéro du tarif douanier CH
83.024.990
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA21VC177/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D