??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 31.10.2022 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
BA14VC153
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Chic 14 WC-Buerstengarnitur - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA14VC153
BNR
Bestellnummer
PD
Produktbeschreibung
ARTNR
Artikelnummer
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
MASS
Variante
F
Farbe
Verchromt
WF
Web color variant
Mattglas
WSM
Wand / Standmodell
Bohren / Kleben
W
Breite
96 mm
H
Höhe
375 mm
L
Länge
111 mm
GW
Einbauhöhe
0.2 m
NW
Nettogewicht
0.9 kg
M
Zollhauptmaterial
Kunststoff
CTN
Zolltarifnummer CH
9603.9090
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA14VC153/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D