??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 31.10.2022 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
BA14VC174(architecture400)
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Chic 14 Wannengriff mit Drahtseifenkorb - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA14VC174(architecture400)
BNR
Bestellnummer
BA14VC174
PD
Produktbeschreibung
CHIC 14 Wannengriff mit Drahtseifenkorb, 37 x 12.2 x 5 cm maximale Belastbarkeit bis 100 kg
ARTNR
Artikelnummer
104659
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
369 mm
H
Höhe
45.5 mm
L
Länge
122 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
0.55 kg
M
Zollhauptmaterial
Messing
CTN
Zolltarifnummer CH
83.024.990
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA14VC174/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D