??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 31.10.2022 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
BA14VC177(architecture400)
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Chic 14 Wannengriff abgewinkelt mit Drahtseifenkorb - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA14VC177(architecture400)
BNR
Bestellnummer
BA14VC177
PD
Produktbeschreibung
CHIC 14 Wannengriff abgewinkelt, mit Drahtseifenkorb, 36.2 x 12.2 x 19 cm links und rechts montierbar maximale Belastbarkeit bis 100 kg
ARTNR
Artikelnummer
104662
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
362.5 mm
H
Höhe
185.5 mm
L
Länge
122 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
0.68 kg
M
Zollhauptmaterial
Messing
CTN
Zolltarifnummer CH
83.024.990
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA14VC177/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D