??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 31.10.2022 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
BA14VC126
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Chic 14 Seifenspender - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA14VC126
BNR
Bestellnummer
BA14VC126
PD
Produktbeschreibung
CHIC 14 Seifenspender, Klarglas 0.2 l. Montage Kleben oder Bohren
ARTNR
Artikelnummer
104611
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WF
Web color variant
Klarglas
WSM
Wand / Standmodell
Bohren / Kleben
W
Breite
75 mm
H
Höhe
151 mm
L
Länge
109 mm
GW
Einbauhöhe
1 m
NW
Nettogewicht
0.5 kg
CTN
Zolltarifnummer CH
8479.8992
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA14VC126/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D