??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 oct. 2022.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
BA14VC150
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Chic 14 Porte-papier sans couvercle - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA14VC150
BNR
Numéro de commande
BA14VC150
PD
Description du produit
CHIC 14 Porte-papier sans couvercle, montable à gauche et à droite. Montage collage ou perçage
ARTNR
Article number
104640
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MASS
Variant
Droit
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Perçage / collage
W
Large
133 mm
H
hauteur
155 mm
L
Length
130 mm
GW
Hauteur d'installation
0.7 m
NW
Poids net
0.3 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7907.0040
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/product/540/porte-papier-sans-couvercle/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D