??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 ott 2022.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
BA14VC150
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Chic 14 Portacarta senza coperchio - Accessori sanitari
Lista materiale
BA14VC150
BNR
Numero d'ordine
BA14VC150
PD
Descrizione del prodotto
CHIC14 Portacarta senza coperchio montabile a sinistra e a destra. Montaggio incollaggio o foratura
ARTNR
Article number
104640
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MASS
Variant
Destro
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Foratura / Incollaggio
W
Ampio
133 mm
H
altezza
155 mm
L
Length
130 mm
GW
Altezza d'installazione
0.7 m
NW
Peso netto
0.3 kg
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
7907.0040
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/serie-di-prodotti/product/540/portacarta-senza-coperchio/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D