??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 ott 2022.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
BA14VC111
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Chic 14 Portabicchieri - Accessori sanitari
Lista materiale
BA14VC111
BNR
Numero d'ordine
BA14VC111
PD
Descrizione del prodotto
CHIC14 Portabicchieri, vetro trasparente. Montaggio incollaggio o foratura
ARTNR
Article number
104604
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
cromato
WF
Web color variant
Klarglas
WSM
Modello da parete / pavimento
Foratura / Incollaggio
W
Ampio
75 mm
H
altezza
106 mm
L
Length
92 mm
GW
Altezza d'installazione
1 m
NW
Peso netto
0.4 kg
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
7907.0040
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/serie-di-prodotti/product/523/portabicchieri/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D