배송 국가
The current part cannot be delivered to the selected country.
단종된 제품
2022. 10. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
BA21VC171(architecture400)
Bodenschatz
24.04.2024
{bodenschatz/produktserien/chic_14/chic14_haltegriff.prj},{NB=BA14VC171(architecture400)},{BNR=BA14VC171},{PD=CHIC14 handle, 31.2x7.8x3.5cm Maximum load: up to 100 kg},{ARTNR=104665},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{F=Verchromt},{WSM=Wall model},{W=313},{H=34},{L=77.5},{GW=1.1},{NW=0.28},{M=Messing},{CTN=79.070.040},{INFO=https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA14VC171/},{DC=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
BA14VC171
HELP_VARIABLE
Company
Bodenschatz
Description
Chic 14 handle - Sanitary accessories
Bill of material
BA14VC171
BNR
Order number
BA14VC171
PD
Product description
CHIC14 handle, 31.2x7.8x3.5cm Maximum load: up to 100 kg
ARTNR
Article number
104665
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
350
200
400
350
200
F
Color
Verchromt
WSM
Wall / standing model
Wall model
W
Width
313
mm
H
Height
34
mm
L
Length
77.5
mm
GW
Installation height
1.1
m
NW
Netto weight
0.28
kg
M
Main customs material
Messing
CTN
Customs tariff number CH
79.070.040
INFO
Product information
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA14VC171/
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성