??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 31.10.2022 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
BA14VC171
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Chic 14 Haltegriff - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA14VC171
BNR
Bestellnummer
BA14VC171
PD
Produktbeschreibung
CHIC 14 Haltegriff 31.2 x 7.8 x 3.5 cm maximale Belastbarkeit bis 100 kg
ARTNR
Artikelnummer
104665
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
313 mm
H
Höhe
34 mm
L
Länge
77.5 mm
GW
Einbauhöhe
1.1 m
NW
Nettogewicht
0.28 kg
M
Zollhauptmaterial
Messing
CTN
Zolltarifnummer CH
79.070.040
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA14VC171/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D