??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 31.10.2022 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
BA14VC111
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Chic 14 Glashalter - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA14VC111
BNR
Bestellnummer
BA14VC111
PD
Produktbeschreibung
CHIC 14 Glashalter, Klarglas. Montage Kleben oder Bohren
ARTNR
Artikelnummer
104604
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WF
Webfarbvariante
Klarglas
WSM
Wand / Standmodell
Bohren / Kleben
W
Breite
75 mm
H
Höhe
106 mm
L
Länge
92 mm
GW
Einbauhöhe
1 m
NW
Nettogewicht
0.4 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
7907.0040
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA14VC111/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D