??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 ott 2022.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
BA14VC171
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Chic 14 Corrimano - Accessori sanitari
Lista materiale
BA14VC171
BNR
Numero d'ordine
BA14VC171
PD
Descrizione del prodotto
CHIC14 Corrimano 31.2 x 7.8 x 3.5 cm, peso tenendo: a 100 kg
ARTNR
Article number
104665
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
Verchromt
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
313 mm
H
altezza
34 mm
L
Lunghezza
77.5 mm
GW
Altezza d'installazione
1.1 m
NW
Peso netto
0.28 kg
M
Materiale principale della dogana
Messing
CTN
Numero di tariffa doganale CH
79.070.040
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/de-it/direct/BA14VC171/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D