??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 oct. 2022.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
BA14VC171
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Chic 14 Barre d'appui - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA14VC171
BNR
Numéro de commande
BA14VC171
PD
Description du produit
CHIC 14 Barre d'appui, 31.2 x 7.8 x 3.5 cm poids de maintien 100kg
ARTNR
Article number
104665
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
Verchromt
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
313 mm
H
hauteur
34 mm
L
Longueur
77.5 mm
GW
Hauteur d'installation
1.1 m
NW
Poids net
0.28 kg
M
Matériau principal des douanes
Messing
CTN
Numéro du tarif douanier CH
79.070.040
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-fr/direct/BA14VC171/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D