??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57VC242
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Anneau porte-serviettes Nia Adesio - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA57VC242
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
NIA Adesio Porte-serviette à anneau 30 cm saillie 6.5 cm Montage collage ou perçage incl. matériel de fixation (sans colle) Qté d'adhesif de remplissage: 1,2 ml SikaFast
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
WSM
Modèle mural / de sol
Perçage / collage
W
Large
400 mm
H
hauteur
40 mm
L
Longueur
65 mm
GW
Hauteur d'installation
0.8 m
NW
Poids net
0.82 kg
M
Matériau principal des douanes
Laiton
CTN
Numéro du tarif douanier CH
83.025.090
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
83.025.000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-fr/direct/BA57VC242/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D