??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57VC242
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Anello portasciugamani Nia Adesio - Accessori sanitari
Lista materiale
BA57VC242
BNR
Numero d'ordine
PD
Descrizione del prodotto
NIA Adesio Porta asciugamani ad anello 30 cm sporgenza 6.5 cm Montaggio incollaggio o foratura incl. materiale di fissaggio (senza colla) Quantità riempimento adesivo: 2x 1,2 ml SikaFast
ARTNR
Numero dell'articolo
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
WSM
Modello da parete / pavimento
Foratura / Incollaggio
W
Ampio
400 mm
H
altezza
40 mm
L
Lunghezza
65 mm
GW
Altezza d'installazione
0.8 m
NW
Peso netto
0.82 kg
M
Materiale principale della dogana
Ottone
CTN
Numero di tariffa doganale CH
83.025.090
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
83.025.000
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/de-it/direct/BA57VC242/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D