??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40IN911
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Adesio Verpackungsbeilage für LAUFEN Universal WC-Bürstengarnitur - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA40IN911
BNR
Bestellnummer
BA40IN911
PD
Produktbeschreibung
Adesio Wandflansch zum Kleben, Pack à 6 Stk., Montageanleitung, Adesio Verpackungsbeilage für LAUFEN Universal WC-Bürstengarnitur H873680 Klebstoff Füllmenge: 2.1 ml Sika-Fast
ARTNR
Artikelnummer
106505
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Inox
WSM
Wand / Standmodell
Kleben
W
Breite
59.5 mm
H
Höhe
80 mm
L
Länge
11.5 mm
GW
Einbauhöhe
1.1 m
NW
Nettogewicht
0.48 kg
M
Zollhauptmaterial
Rostfreier Stahl
CTN
Zolltarifnummer CH
73.249.029
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA40IN911/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D