??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40IN911
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Adesio insert livret pour LAUFEN Universal Porte-balais - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA40IN911
BNR
numéro de commande
BA40IN911
PD
Description du produit
Adesio Support mural à coller, Set à 6 pce, Mode d'emploi, Adesio insert livret pour LAUFEN Universal Porte-balais H873680 Quantité de remplissage adhésive: 2.1 ml Sika-Fast
ARTNR
Numéro d’article
106505
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
Inox
WSM
Modèle mural / de sol
collage
W
Large
59.5 mm
H
hauteur
80 mm
L
Longueur
11.5 mm
GW
Hauteur d'installation
1.1 m
NW
Poids net
0.48 kg
M
Matériau principal des douanes
Inox
CTN
Numéro du tarif douanier CH
73.249.029
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA40IN911/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D