??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC908
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Adesio Brausenhalter eckig - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA40VC908
BNR
Bestellnummer
BA40VC908
PD
Produktbeschreibung
Adesio Brausenhalter zum Kleben Rosette eckig 6,5 x 6.5 cm für bohrlochlose Befestigung Montage Kleben
ARTNR
Artikelnummer
106107
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Kleben
W
Breite
65 mm
H
Höhe
68 mm
L
Länge
62 mm
GW
Einbauhöhe
1.1 m
NW
Nettogewicht
0.206 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
79.070.040
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA40VC908/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D