배송 국가
The current part cannot be delivered to the selected country.
{bodenschatz/produktserien/universal_accessories/adesio_klebeset_duschengleitstange_simigliss.prj},{NB=BA40VC900(architecture400)},{BNR=BA40VC900},{PD=Adesio Klebeset 2 Rosetten rund ø 4.5cm oben/unten für bohrlochlose Befestigung zu Duschengleitstange SimiGliss 5.04770 / 5.04790 Montage Kleben },{ARTNR=106272},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{F=Verchromt},{MASS=3},{FX=VC},{WSM=Kleben},{W=52.5},{H=53.5},{L=172},{GW=1.9},{NW=0.19},{M=Messing},{CTN=74.182.020},{INFO=https://www.bodenschatz.ch/direct/BA40VC900},{DC=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
BA40VC900
HELP_VARIABLE
Company
Bodenschatz
Description
Adesio adhesive set for shower sliding bar LAUFEN SimiGliss - Sanitary accessories
Bill of material
BA40VC900
BNR
Order number
BA40VC900
PD
Product description
Adesio Bonding Set 2 rosettes round ø 4.5 cm for fixation without drilling for Shower sliding bar SimiGliss 504770 / 504790 Mounting gluing
ARTNR
Article number
106272
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
350
200
400
350
200
F
Color
Chrome
WSM
Wall / standing model
Glue
W
Width
52.5
mm
H
Height
53.5
mm
L
Length
172
mm
GW
Installation height
1.9
m
NW
Netto weight
0.19
kg
M
Main customs material
Brass
CTN
Customs tariff number CH
74.182.020
INFO
Product information
https://www.bodenschatz.ch/direct/BA40VC900
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성