Selezione modello CAD
Paese di consegna
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC225
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Chic 22 Distributore sapone Savonette - Accessori sanitari
Lista materiale
BA21VC225
BNR
Numero d'ordine
BA21VC225
PD
Descrizione del prodotto
CHIC22 Distributore saponeSavonette capacità 0.2 L recipiente Tritan opaco infrangibile senza BPA Montaggio Adesio per incollaggio o foratura incl. materiale di fissaggio (senza adesivo) Quantità di riempimento adesivo: 2,25 ml SikaFast
ARTNR
Article number
107941
LODDEST
Obiettivo LOD
Architettura
Industria Meccanica
LODLEVEL
Livello LOD
400
350
200
F
Colore
cromato
WF
Web color variant
Tritanglas unzerbrechlich
WSM
Modello da parete / pavimento
Foratura / Incollaggio
W
Ampio
74.5 mm
H
altezza
126 mm
L
Length
92 mm
GW
Altezza d'installazione
1 m
NW
Peso netto
0.35 kg
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
84.798.992
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/direct/BA21VC225/
Preview - Generation