Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC225
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Chic 22 Distributeur savon Savonette - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA21VC225
BNR
Numéro de commande
BA21VC225
PD
Description du produit
CHIC22 Distributeur savon Savonette capacité 0,2 L récipient Tritan mat incassable sans BPA Montage Adesio pour collage ou perçage y compris le matériel de fixation (sans adhésif) Qté de remplissage d'adhésif : 2.25 ml SikaFast
ARTNR
Article number
107941
LODDEST
Objectif LOD
Architecture
Génie mécanique
LODLEVEL
Niveau LOD
400
350
200
F
Couleur
chromé
WF
Web color variant
Tritanglas unzerbrechlich
WSM
Modèle mural / de sol
Perçage / collage
W
Large
74.5 mm
H
hauteur
126 mm
L
Length
92 mm
GW
Hauteur d'installation
1 m
NW
Poids net
0.35 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
84.798.992
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA21VC225/
Aperçus & Génération 3D