CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC225
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Chic 22 Seifenspender Savonette - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA21VC225
BNR
Bestellnummer
BA21VC225
PD
Produktbeschreibung
CHIC22 Seifenspender Savonette Inhalt 0,2 Liter Gehäuse Tritan matt unzerbrechlich BPA frei Montage Adesio zum Kleben oder Bohren inkl. Befestigungsmaterial (ohne Klebstoff) Füllmenge Klebstoff: 2.25 ml SikaFast
ARTNR
Artikelnummer
107941
LODDEST
LOD-Ziel
Architektur
Maschinenbau
LODLEVEL
LOD-Ebene
400
350
200
F
Farbe
Verchromt
WF
Webfarbvariante
Tritanglas unzerbrechlich
WSM
Wand / Standmodell
Bohren / Kleben
W
Breite
74.5 mm
H
Höhe
126 mm
L
Länge
92 mm
GW
Einbauhöhe
1 m
NW
Nettogewicht
0.35 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
84.798.992
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA21VC225/
Preview - Generation